Meniu Caută

Protecţii pentru margini 3.8 mm 13.7 mm PVC Gri

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Numărul piesei Essentra:

10646885

Numărul piesei producătorului:

34009901002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 987,2409 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 240

Preț total:

987,24 RON

1 x 987,2409 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă panou 3.8 mm
Grosime maximă panou 13.7 mm
Înălțime totală 14.5 mm
Lățime maximă clemă 4.0 mm
Lățime minimă clemă 1.0 mm
Lungime rolă 20.0 m
Lățime totală 19.8 mm
Orientare Top
Tip Protecţii pentru margini
Culoare Gri
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne