Meniu Caută

Protecţii pentru margini Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

This single-material flipper gasket is manufactured from EPDM with an internal spring core. Install by hand to provide an sealing edge for your assembly
Numărul piesei Essentra:

10268124

Numărul piesei producătorului:

490755

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 382,3623 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

382,36 RON

1 x 382,3623 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 1.0 - 3.0 mm
Înălțime totală 23.7 mm
Lungime rolă 20.0 m
Lățime totală 3.6 mm
Orientare Top
Tip material Single
Tip Bulă
Culoare Negru
Include 20.0 m roll
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne