Meniu Caută

Protecţii pentru margini Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 5) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Numărul piesei Essentra:

10268193

Numărul piesei producătorului:

490764

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 565,0003 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

565,00 RON

1 x 565,0003 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 1.0 - 3.0 mm
Înălțime totală 16.1 mm
Lungime rolă 20.0 m
Lățime totală 27.5 mm
Orientare Lateral
Tip material Dual
Tip Bulă
Culoare Negru
Include 20.0 m roll
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne