Meniu Caută

Clemă cablu Adeziv 9.9 mm PA Negru

Clema de cablu cu adeziv este rapid și ușor de instalat. Are o clemă cu clichet care ține în siguranță firele, cablurile și corzile. Odată închisă, clema nu se deschide, până când urechea nu este eliberată. Eliberarea acesteia permite modificări de rutare. Ideală pentru aplicații cu vibrații mari. Materialul din care este fabricată este clasificat la flacără conform UL.
Numărul piesei Essentra:

10361177

Numărul piesei producătorului:

22AAWC310400

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,4185 RON
5000 - 19999 1,2766 RON
20000 + 1,149 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

1 418,50 RON

1000 x 1,4185 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime bază 25.4 mm
Lățime bază 19.0 mm
Culoare Negru
Material PA
Metodă de montare Magnetic
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne