Meniu Caută

Clemă cablu cu adeziv

În stoc

Samolepiace káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.

Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.


  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2

    Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.


Cod Serie: SR2068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Diametru minim mănunchi de cabluri Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lățime bază Lungime bază Cumpără
10,1881 RON - 10,1881 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
9,7531 RON - 9,7531 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
1,2657 RON - 1,2657 RON 2100 În stoc
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
1,1436 RON - 1,1436 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
1,6418 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
6,0623 RON - 6,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
2,0067 RON - 2,0067 RON 800 În stoc
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
1,3584 RON - 1,3584 RON 4100 În stoc
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
5,5992 RON - 6,2167 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,7681 RON - 1,7681 RON 3100 În stoc
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
7,3253 RON - 7,3253 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,8785 RON - 0,8785 RON 3500 În stoc
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
1,5296 RON - 1,5296 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
6,0904 RON - 6,0904 RON 100 În stoc
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
1,6418 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
7,8867 RON - 7,8867 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
1,2366 RON - 1,5266 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
1,4723 RON - 1,8176 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
2,0299 RON - 2,5061 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
1,1777 RON - 1,4539 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
  • din 2
Clemă cablu blocabilă 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nailon 6/6 Natural

10000069

Interval de preț
1,2657 RON - 1,2657 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    25.2 mm
  • Lățime bază
    19.1 mm
  • Înălțime totală
    22.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
Clemă cablu blocabilă 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10000137

Interval de preț
2,0067 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    38.1 mm
  • Lățime bază
    19.1 mm
  • Înălțime totală
    31.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
Clemă cablu blocabilă 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nailon 6/6 Natural

10000090

Interval de preț
1,3584 RON - 1,3584 RON

Niveluri de stoc
4100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    31.8 mm
  • Lățime bază
    19.1 mm
  • Înălțime totală
    27.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
Clemă cablu blocabilă 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nailon 6/6 Natural

10000106

Interval de preț
1,7681 RON - 1,7681 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    31.8 mm
  • Lățime bază
    19.1 mm
  • Înălțime totală
    27.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
Clemă cablu blocabilă 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Natural

10000038

Interval de preț
0,8785 RON - 0,8785 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    21.6 mm
  • Lățime bază
    16.5 mm
  • Înălțime totală
    18.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
Clemă cablu blocabilă 63.5 mm 25.4 mm PA Natural

10148280

Interval de preț
6,0904 RON - 6,0904 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    63.5 mm
  • Lățime bază
    25.4 mm
  • Înălțime totală
    50.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA