Meniu Caută

Clemă cablu Adeziv 23.7 mm PA Negru

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10361214

Numărul piesei producătorului:

22AAWC830930

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1500 - 7499 4,067 RON
7500 - 29999 3,6603 RON
30000 + 3,2943 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 1500

Preț total:

6 100,50 RON

1500 x 4,067 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime bază 44.4 mm
Lățime bază 25.4 mm
Culoare Negru
Material PA
Metodă de montare Magnetic
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne