Meniu Caută

Clemă cablu Adeziv 23.0 mm PA Natural

This adhesive backed cable clamp is manufactured out of natural nylon and is used to fix wires or cables in place in your assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10233665

Numărul piesei producătorului:

32546

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,1084 RON
500 - 999 1,9441 RON
1000 - 1499 1,7798 RON
1500 + 1,6018 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

210,84 RON

100 x 2,1084 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime bază 41.5 mm
Lățime bază 21.5 mm
Înălțime totală 43.0 mm
Culoare Natural
Material PA
Metodă de montare Magnetic
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne