Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă Adeziv 6.5 mm PA Natural

Această clemă de cablu reglabilă are o bază adezivă pentru a vă asigura firele. Clema poate fi desfăcută pentru a înlocui sau a servisa firele după cum este necesar. Conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10000038

Numărul piesei producătorului:

AKKL-2140A-RT

6550 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,8571 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

85,71 RON

100 x 0,8571 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime bază 21.6 mm
Lățime bază 16.5 mm
Înălțime totală 18.0 mm
Culoare Natural
Material PA
Metodă de montare Magnetic
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne