Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă Adeziv 19.1 mm 14.7 mm PA Natural

Această clemă de cablu reglabilă are o bază adezivă pentru a vă asigura firele. Clema poate fi desfăcută pentru a înlocui sau a servisa firele după cum este necesar. Conformă cu UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10000137

Numărul piesei producătorului:

AKKL-5775A4-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,9577 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

195,77 RON

100 x 1,9577 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime bază 38.1 mm
Lățime bază 19.1 mm
Înălțime totală 31.8 mm
Culoare Natural
Material PA
Metodă de montare Magnetic
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne