20212179
20212179
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 2,3958 RON |
100 - 249 | 2,1463 RON |
250 - 749 | 1,8967 RON |
750 + | 1,697 RON |
Dimensiunea capului | 4x8 |
---|---|
d1 tol. h11 | 4.0 |
h1 | 8.0 |
h2 | 19.0 |
h3 | 15.0 |
h4 | 4.0 |
l1 | 9.0 |
l2 | 11.0 |
Greutate g | 2.0 |
Finalizare | Placat cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.