Meniu Caută

Clemă cu inel de prindere 10x40 10.0 40.0 Oțel

Această clemă clevis de reținere este folosită la fixarea știfturilor clevis. Este în formă de U, pentru a se potrivi îmbinării clevis și pentru a o împiedica să alunece. Este ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scoasă din îmbinarea clevis. Este placată cu zinc, extrem de durabilă și rezistentă la condiții dificile.
Numărul piesei Essentra:

20212254

Numărul piesei producătorului:

20212254

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 3,7934 RON
100 - 249 3,3941 RON
250 - 749 3,0447 RON
750 + 2,645 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

3,79 RON

1 x 3,7934 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 10x40
d1 tol. h11 10.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Greutate g 20.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne