Meniu Caută

Clemă cu inel de prindere 14x28 14.0 28.0 Oțel

Această clemă clevis de reținere este folosită la fixarea știfturilor clevis. Este în formă de U, pentru a se potrivi îmbinării clevis și pentru a o împiedica să alunece. Este ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scoasă din îmbinarea clevis. Este placată cu zinc, extrem de durabilă și rezistentă la condiții dificile.
Numărul piesei Essentra:

20212285

Numărul piesei producătorului:

20212285

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 5,9397 RON
100 - 249 5,3407 RON
250 - 749 4,7417 RON
750 + 4,143 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5,94 RON

1 x 5,9397 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 14x28
d1 tol. h11 14.0
h1 28.0
h2 62.0
h3 52.0
h4 14.0
l1 31.0
l2 34.0
Greutate g 47.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne