Meniu Caută

Clemă cu inel de prindere 16x32 16.0 32.0 Oțel

Această clemă clevis de reținere este folosită la fixarea știfturilor clevis. Este în formă de U, pentru a se potrivi îmbinării clevis și pentru a o împiedica să alunece. Este ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scoasă din îmbinarea clevis. Este placată cu zinc, extrem de durabilă și rezistentă la condiții dificile.
Numărul piesei Essentra:

20212308

Numărul piesei producătorului:

20212308

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 6,9379 RON
100 - 249 6,2391 RON
250 - 749 5,5404 RON
750 + 4,842 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

6,94 RON

1 x 6,9379 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 16x32
d1 tol. h11 16.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0
l1 36.0
l2 41.0
Greutate g 67.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne