Meniu Caută

Clemă cu inel de prindere 5x10 5.0 10.0 Igumid G

Această clemă clevis de reținere este folosită la fixarea știfturilor clevis. Este în formă de U, pentru a se potrivi îmbinării clevis și pentru a o împiedica să alunece. Este ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scoasă din îmbinarea clevis. Este foarte ușoară și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20212346

Numărul piesei producătorului:

20212346

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 6,1256 RON
10 - 24 5,5328 RON
25 - 49 5,187 RON
50 - 99 4,8906 RON
100 - 249 4,5942 RON
250 + 4,2978 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

6,13 RON

1 x 6,1256 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 5x10
d1 tol. h11 5.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 5.5
l1 12
l2 13.5
Greutate g 8.0
Finalizare Negru
Material Igumid G

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne