Meniu Caută

Clemă verticală cu articulație

În stoc

Horizontálne ručné pridržiavacie rýchloupínače sú nizkoprofilové, majú odpruženú rukoväť a pozinkované súčasti na ochranu proti korózii. Rukoväť a prídržné rameno sa pohybujú v opačných smeroch, aby zabezpečili vysokú upínaciu silu.

Cod Serie: SRG0004

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Înălțime sub bară Model bază Tip mâner Forţă de susţinere Cumpără
52,9294 RON - 59,1999 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
16.0 mm
Flanged
Mâner drept
71.0 kg
80,9899 RON - 82,6211 RON 1 În stoc
Oțel
23.0 mm
Flanged
Mâner drept
150.0 kg
78,9013 RON - 88,2248 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
32.4 mm
Flanged
Mâner drept
250.0 kg
47,2476 RON - 52,8336 RON 24 În stoc
Oțel
15.6 mm
Flanged
Mâner drept
50.0 kg
130,6943 RON - 130,6943 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
43.0 mm
Flanged
Mâner drept
350.0 kg
87,3075 RON - 97,6305 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
15.6 mm
Flanged
Mâner drept
50.0 kg
182,9529 RON - 182,9529 RON 1 În stoc
Oțel inoxidabil
23.0 mm
Flanged
Mâner drept
150.0 kg
166,2361 RON - 166,2361 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
16.0 mm
Flanged
Mâner drept
71.0 kg
66,6201 RON - 66,6201 RON 3 În stoc
Oțel
35.1 mm
Drept
Mâner drept
101.6 kg
104,9471 RON - 104,9471 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
16.0 mm
Flanged
Mâner în formă de T
50.8 kg
98,7099 RON - 98,7099 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
72.0 mm
Față
Mâner drept
203.7 kg
239,5433 RON - 239,5433 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
42.0 mm
Flanged
Mâner drept
274.9 kg
92,2016 RON - 92,2016 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
46.35 mm
Drept
Mâner drept
173.3 kg
135,7713 RON - 135,7713 RON 2 În stoc
Oțel
31.0 mm
Flanged
Mâner în formă de T
152.9 kg
191,0019 RON - 191,0019 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
65.0 mm
Flanged
Mâner drept
499.4 kg
61,4677 RON - 61,4677 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
24.0 mm
Flanged
Mâner drept
101.6 kg
79,4561 RON - 79,4561 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
63.5 mm
Față
Mâner drept
101.6 kg
177,1189 RON - 177,1189 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
50.8 mm
Flanged
Mâner drept
448.6 kg
108,2916 RON - 108,2916 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
42.0 mm
Flanged
Mâner drept
274.9 kg
165,7369 RON - 165,7369 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
31.0 mm
Flanged
Mâner drept
173.3 kg
  • din 2
Clemă verticală cu articulație 150.0 kg Oțel

10390047

Interval de preț
82,6211 RON - 80,9899 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    23.0 mm
  • Forţă de susţinere
    150.0 kg
  • Model bază
    Flanged
  • Culoare mâner
    Roșu
  • Material bază
    Oțel
Clemă verticală cu articulație 50.0 kg Oțel

10390023

Interval de preț
52,8336 RON - 47,2476 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    15.6 mm
  • Forţă de susţinere
    50.0 kg
  • Model bază
    Flanged
  • Culoare mâner
    Roșu
  • Material bază
    Oțel
Clemă verticală cu articulație 150.0 kg Oțel inoxidabil

10390290

Interval de preț
182,9529 RON - 182,9529 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    23.0 mm
  • Forţă de susţinere
    150.0 kg
  • Model bază
    Flanged
  • Culoare mâner
    Roșu
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
Clemă verticală cu articulație Mâner drept 64 ° 224 lbs Oțel

10349670

Interval de preț
66,6201 RON - 66,6201 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    35.1 mm
  • Forţă de susţinere
    101.6 kg
  • Model bază
    Drept
  • Culoare mâner
    Roșu
  • Material bază
    Oțel
Clemă verticală cu articulație Mâner în formă de T 63 ° 337 lbs Oțel

10349731

Interval de preț
135,7713 RON - 135,7713 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    31.0 mm
  • Forţă de susţinere
    152.9 kg
  • Model bază
    Flanged
  • Culoare mâner
    Roșu
  • Material bază
    Oțel