Meniu Caută

Clemă verticală cu articulație Mâner drept 67 ° 449 lbs Oțel

Clema manuală verticală de reținere este prevăzută cu o bară în formă de U și o bază cu flanșă, care conferă rezistență la forfecare, economisind, în același timp, spațiul de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10349755

Numărul piesei producătorului:

10349755

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 98,7099 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

98,71 RON

1 x 98,7099 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 72.0 mm
Forţă de susţinere 203.7 kg
Model bază Față
Culoare mâner Roșu
Material bază Oțel
Orientare mâner Vertical
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 67
Bar Movement 104
Tip braț Adjustable
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne