Meniu Caută

Clemă verticală cu articulație Mâner drept 135 ° 1101 lbs Oțel

Clema manuală verticală de reținere este prevăzută cu o bară în formă de U și o bază cu flanșă, care conferă rezistență la forfecare, economisind, în același timp, spațiul de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10349779

Numărul piesei producătorului:

10349779

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 191,0019 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

191,00 RON

1 x 191,0019 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 65.0 mm
Forţă de susţinere 499.4 kg
Model bază Flanged
Culoare mâner Roșu
Material bază Oțel
Orientare mâner Vertical
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 135
Bar Movement 85
Tip braț Solid
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne