Meniu Caută

Clemă verticală cu articulație Mâner drept 64 ° 224 lbs Oţel inoxidabil 304

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Numărul piesei Essentra:

20510534

Numărul piesei producătorului:

20510534

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 140,065 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

140,07 RON

1 x 140,065 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 24.0 mm
Forţă de susţinere 101.6 kg
Model bază Cu flanşă
Culoare mâner Roșu
Material bază Oţel inoxidabil 304
Orientare mâner Vertical
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 64
Bar Movement 104
Tip braț Adjustable
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne