Meniu Caută

Vertical Toggle Clamp Straight Handle 63 ° 382 lbs 304 Stainless Steel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Numărul piesei Essentra:

20510558

Numărul piesei producătorului:

20510558

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 31.0 mm
Forţă de susţinere 173.3 kg
Model bază Cu flanşă
Culoare mâner Roșu
Material bază Oţel inoxidabil 304
Orientare mâner Vertical
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 63
Bar Movement 115
Tip braț Adjustable
Cod Vamal 8205700000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne