Meniu Caută

Clemă verticală cu articulație Mâner drept 60 ° 1213 lbs Oțel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Numărul piesei Essentra:

20510619

Numărul piesei producătorului:

20510619

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 264,1304 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

264,13 RON

1 x 264,1304 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 82.0 mm
Forţă de susţinere 550.2 kg
Model bază Cu flanşă
Culoare mâner Roșu
Material bază Oțel
Orientare mâner Vertical
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 60
Bar Movement 110
Tip braț Adjustable
Cod Vamal 8205700000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne