Meniu Caută

Clemă verticală cu articulație 71.0 kg Oțel

98.0 mm | 3.858 in height x Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Numărul piesei Essentra:

10390030

Numărul piesei producătorului:

493779

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 59,1999 RON
100 + 52,9294 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 16.0 mm
Forţă de susţinere 71.0 kg
Model bază Cu flanşă
Culoare mâner Roșu
Material bază Oțel
Orientare mâner Vertical
Tip mâner Mâner drept
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne