Meniu Caută

Clemă verticală cu articulație 150.0 kg Oțel

Rubber Roll Grommet Strip locks onto thick panels to protect from damage.
Numărul piesei Essentra:

10390047

Numărul piesei producătorului:

493780

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 82,6211 RON
60 + 80,9899 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 23.0 mm
Forţă de susţinere 150.0 kg
Model bază Flanged
Culoare mâner Roșu
Material bază Oțel
Orientare mâner Vertical
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 110
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne