Základný typ manuálne prepínacej svorky drží materiály na mieste pomocou piestového mechanizmu, aby sa dosiahol pozitívny priamy účinok. Nízky profil využíva bočné alebo koncové upínanie pre použitie v aplikáciách s výškovým obmedzením.
Cod Serie: SR5448
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Acțiune mișcare mâner | Lungime totală | Material | Tip montare | Forţă de susţinere | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124,5625 RON - 124,5625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Împingere tragere
|
5.827 in
148.0 mm
|
Oțel
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
117,2406 RON - 117,2406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Împingere tragere
|
3.13 in
79.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Flanged Base
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
253,238 RON - 253,238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Împingere tragere
|
4.843 in
123.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Flanged Base
|
716.5 lbs
325.0 kg
|
||
114,4384 RON - 114,4384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Împingere tragere
|
4.409 in
112.0 mm
|
Oțel
|
Flanged Base
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
||
385,4388 RON - 385,4388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Împingere tragere
|
8.346 in
212.0 mm
|
Oțel
|
Flanged Base
|
3968.3 lbs
1800.0 kg
|
||
285,6441 RON - 285,6441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Împingere tragere
|
6.634 in
168.5 mm
|
Oțel
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
92,292 RON - 92,292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Împingere tragere
|
3.346 in
85.0 mm
|
Oțel
|
Flanged Base
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
200,2672 RON - 200,2672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Împingere tragere
|
6.634 in
168.5 mm
|
Oțel
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
192,6742 RON - 192,6742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Împingere tragere
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
428,195 RON - 428,195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Împingere tragere
|
6.634 in
168.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Flanged Base
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Flanged Base
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Flanged Base
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Flanged Base
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Front Mount
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Flanged Base
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Flanged Base
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Flanged Base
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Front Mount
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Flanged Base
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.