10000014
AKKL-2140-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 6999 | 0,6599 RON |
7000 + | 0,5463 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Ajustabil |
---|---|
Material bază | Nailon 6/6 |
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Nemontat |
Lungime bază | 21.6 mm |
Lungime bază | 0.85 in |
Lățime bază | 16.5 mm |
Lățime bază | 0.65 in |
Interval diametru cablu compatibil | 5.5 - 6.5 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.217 - 0.256 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 6.5 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.256 in |
Diametrul minim al cablului compatibil | 5.5 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 0.217 in |
Înălțime totală | 18.0 mm |
Înălțime totală | 0.709 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.