These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0, UL94 V-2Cod Serie: , SRWAC
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Diametrul maxim al cablului compatibil | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8785 RON - 0,8785 RON | 3000 În stoc |
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,842 RON - 0,842 RON | 38220 În stoc |
Natural
|
|
|
Snap-Lock
|
||
| 1,3485 RON - 1,3485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
|
|
Adeziv
|
||
| 0,7984 RON - 0,7984 RON | 13746 În stoc |
Natural
|
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,7774 RON - 0,9262 RON | 1600 În stoc |
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 1,0455 RON - 1,0455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nemontat
|
||
| 3,9574 RON - 3,9574 RON | 91 În stoc |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nemontat
|
||
| 1,1829 RON - 1,1829 RON | 130 În stoc |
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nemontat
|
||
| 0,8785 RON - 0,8785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nemontat
|
||
| 5,1502 RON - 5,1502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nemontat
|
||
| 0,5599 RON - 0,6764 RON | 700 În stoc |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adeziv
|
||
| 0,9738 RON - 0,9738 RON | 100 În stoc |
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nemontat
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina