Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă 25.2 mm 19.1 mm PA Natural

Această clemă reglabilă pentru cabluri este utilizată în ansambluri pentru a organiza și asigura cablurile și firele. Nu este prevăzută cu bază adezivă, dar aceasta poate fi achiziționată separat. Reduce stresul și tensiunea asupra cablurilor, prevenind îndoirea, răsucirea sau tragerea acestora. De culoare naturală, este fabricată din PA și are un grad de rezistență la flacără ULV94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10000052

Numărul piesei producătorului:

AKKL-3140-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,9501 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

95,01 RON

100 x 0,9501 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Ajustabil
Material bază Nailon 6/6
Culoare Natural
Material PA
Metodă de montare Nemontat
Lungime bază 25.2 mm
Lățime bază 19.1 mm
Interval diametru cablu compatibil 7.9 - 10.2 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 10.2 mm
Diametrul minim al cablului compatibil 7.9 mm
Înălțime totală 22.2 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne