Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă Suport adeziv cu fixare prin împingere 8.5 mm PA Natural

Această clemă reglabilă cu benzi poate fi fixată în găurile panourile dvs. pentru a fixa în siguranță firele sau cablurile pentru ansambluri. Clema poate fi închisă folosind suportul pentru degetul mare. Realizată din nailon de culoare naturală, conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10036518

Numărul piesei producătorului:

WAC1-01

370 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,7789 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

389,45 RON

500 x 0,7789 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Ajustabil
Culoare Natural
Material PA
Metodă de montare Inserare prin împingere
Interval diametru cablu compatibil 3.0 - 8.5 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 8.5 mm
Temperatură maximă de funcţionare 85 °C
Diametrul minim al cablului compatibil 3.0 mm
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Grosime minimă panou 0.5 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne