10036501
WAC1-UVB
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 0,8571 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Ajustabil |
---|---|
Culoare | Negru |
Material | PA |
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Interval diametru cablu compatibil | 3.0 - 8.5 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.118 - 0.335 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 8.5 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.335 in |
Diametrul minim al cablului compatibil | 3.0 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 0.118 in |
Grosime minimă panou | 0.5 mm |
Grosime minimă panou | 0.02 in |
Material complet | Nailon 6/6 rezistent la UV |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | 1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.