Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă Suport adeziv cu fixare prin împingere 8.5 mm PA Natural

Această clemă reglabilă cu benzi poate fi fixată în găurile panourile dvs. pentru a fixa în siguranță firele sau cablurile pentru ansambluri. Clema poate fi închisă folosind suportul pentru degetul mare. Realizată din nailon de culoare naturală, conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10036549

Numărul piesei producătorului:

WAC3-01A4-RT

800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3157 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 315,70 RON

1000 x 1,3157 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Ajustabil
Material bază Adeziv pe bază de cauciuc
Culoare Natural
Material PA
Metodă de montare Adeziv
Lungime bază 17.8 mm
Lățime bază 17.8 mm
Interval diametru cablu compatibil 3.0 - 8.5 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 8.5 mm
Temperatură maximă de funcţionare 70 °C
Diametrul minim al cablului compatibil 3.0 mm
Temperatură minimă de funcţionare 0 °C
Interval de temperatură de funcționare 0 - 70 °C
Înălțime totală 22.2 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne