Panelové spony sú vhodné pre pravé aj ľavé dvere a sú ideálne na použitie na vyhrievacie a vetracie panely. Tieto mostíkové spony sa vyrábajú z polyamidu s oceľovou skrutkou v symetrickom alebo asymetrickom vyhotovení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Finalizare | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9682 RON - 9,7555 RON | 95 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4454 RON - 8,4707 RON | 840 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,28 RON - 19,1023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
Fără finisaj
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 23,4631 RON - 36,4981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
Placat cu zinc
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 20,0515 RON - 31,1912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
Vopsită negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina