Meniu Caută

Clemă panou 85.0 mm 40.0 mm Vopsită negru

Numărul piesei Essentra:

20060138

Numărul piesei producătorului:

07812E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 55,4104 RON
50 - 249 39,5789 RON
250 + 32,9774 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

55,41 RON

1 x 55,4104 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material corp Zamac
Finalizare Vopsită negru
Înălțime totală 18.0 mm
Lungime totală 85.0 mm
Lățime totală 40.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne