Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
14,4823 RON - 16,3628 RON 4 În stoc
M6
32.5 mm
44.0 mm
39,5216 RON - 47,2773 RON 323 În stoc
M6
14,5385 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,4122 RON - 16,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,8913 RON - 16,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,4823 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,5665 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
17,5416 RON - 19,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,9875 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
16,7136 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
16,9662 RON - 19,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
16,9662 RON - 19,1818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,5416 RON - 19,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
344,5142 RON - 344,5142 RON 15 În stoc
M10
58.0 mm
78.0 mm
689,3606 RON - 689,3606 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
79.0 mm
108.0 mm
14,5385 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,5385 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
15,1862 RON - 16,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,4268 RON - 16,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
480,9368 RON - 480,9368 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
69.0 mm
92.0 mm
  • din 6
Mânere de închidere cu prezon filetat 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negru

10190272

Interval de preț
16,3628 RON - 14,4823 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    29.5 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm Negru

10268421

Interval de preț
47,2773 RON - 39,5216 RON

Niveluri de stoc
323 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Lungime mâner
    42.0 mm
Manetă de prindere Prezon filetat M10 Oțel inoxidabil Natural

10285510

Interval de preț
344,5142 RON - 344,5142 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
  • Înălțime bază
    36.0 mm