Meniu Caută

Manetă de prindere Prezon filetat M10 Oțel inoxidabil Natural

Mânerele de închidere pentru sarcini intense, realizate din oțel inoxidabil, sunt acționate doar prin simpla ridicare și rotire. Ideale pentru domeniile farmaceutic, medical și industria alimentară.
Numărul piesei Essentra:

10285510

Numărul piesei producătorului:

498494

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 336,1114 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

3 361,11 RON

10 x 336,1114 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat
Material filet Oțel inoxidabil
Înălțime bază 36.0 mm
Diametru corp 5.7 mm
Lungime mâner 78.0 mm
Rază mâner 78.0 mm
Înălțime totală 58.0 mm
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne