Meniu Caută

Mânere de închidere cu prezon filetat 37.5 mm M5 GF PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10190104

Numărul piesei producătorului:

1219248

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 499 15,9637 RON
500 + 14,266 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

159,64 RON

10 x 15,9637 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Roșu
Culoare Negru
Material complet Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
Material filet Oțel
Înălțime bază 29.5 mm
Diametru mâner 15.5 mm
Lungime mâner 37.5 mm
Rază mâner 30.0 mm
Înălțime totală 30.0 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M5
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne