Meniu Caută

Mânere de închidere cu prezon filetat 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10190333

Numărul piesei producătorului:

1219271

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 699 15,9637 RON
700 + 14,2112 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

159,64 RON

10 x 15,9637 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Gri
Culoare Negru
Material complet Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
Material filet Oțel
Înălțime bază 29.5 mm
Diametru mâner 15.5 mm
Lungime mâner 52.0 mm
Rază mâner 44.0 mm
Înălțime totală 32.5 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M6
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne