Meniu Caută

Mânere de închidere cu prezon filetat 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10190470

Numărul piesei producătorului:

1219285

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 299 18,5786 RON
300 + 17,3344 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

185,79 RON

10 x 18,5786 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Negru
Culoare Negru
Material complet Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
Material filet Oțel
Înălțime bază 37.5 mm
Diametru mâner 19.0 mm
Lungime mâner 73.5 mm
Rază mâner 63.0 mm
Înălțime totală 43.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne