Meniu Caută

Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 32.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10268438

Numărul piesei producătorului:

490929

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 299 46,1242 RON
300 + 38,5861 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

461,24 RON

10 x 46,1242 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Zinc turnat sub presiune
Tip montare Prezon filetat
Material filet Oțel
Înălțime bază 25.0 mm
Diametru corp 9.7 mm
Lungime mâner 42.0 mm
Rază mâner 42.0 mm
Înălțime totală 37.0 mm
Lungimea filetului 32.0 mm
Dimensiune filet M6
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne