Meniu Caută

Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 50.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10268513

Numărul piesei producătorului:

490936

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 60,0482 RON
100 + 50,1634 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

600,48 RON

10 x 60,0482 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Zinc turnat sub presiune
Tip montare Prezon filetat
Material filet Oțel
Înălțime bază 31.5 mm
Diametru corp 13.5 mm
Lungime mâner 65.0 mm
Rază mâner 65.0 mm
Înălțime totală 50.0 mm
Lungimea filetului 50.0 mm
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne