Meniu Caută

Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 32.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10268537

Numărul piesei producătorului:

490938

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 64,642 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

646,42 RON

10 x 64,642 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Zinc turnat sub presiune
Tip montare Stud
Material filet Oțel
Înălțime bază 36.0 mm
Diametru corp 15.7 mm
Lungime mâner 78.0 mm
Rază mâner 78.0 mm
Înălțime totală 58.0 mm
Lungimea filetului 32.0 mm
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne