Meniu Caută

Manetă de prindere 108.0 mm Prezon filetat M16 40.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10268629

Numărul piesei producătorului:

490946

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 115,5024 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

1 155,02 RON

10 x 115,5024 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Zinc turnat sub presiune
Tip montare Prezon filetat
Material filet Oțel
Înălțime bază 51.0 mm
Diametru corp 22.7 mm
Lungime mâner 108.0 mm
Rază mâner 108.0 mm
Înălțime totală 79.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M16
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne