Meniu Caută

Mânere de închidere cu filet interior 42.0 mm M5 GF PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10268636

Numărul piesei producătorului:

490947

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 299 26,9235 RON
300 + 22,8132 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

269,24 RON

10 x 26,9235 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Negru
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
Tip montare Inserţie filetată
Material filet Oțel
Înălțime bază 25.0 mm
Diametru corp 9.7 mm
Lungime mâner 42.0 mm
Rază mâner 42.0 mm
Înălțime totală 37.0 mm
Dimensiune filet M5
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne