Meniu Caută

Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 32.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10268759

Numărul piesei producătorului:

490958

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 29,4125 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

294,13 RON

10 x 29,4125 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
Tip montare Prezon filetat
Material filet Oțel
Înălțime bază 25.0 mm
Diametru corp 9.7 mm
Lungime mâner 42.0 mm
Rază mâner 42.0 mm
Înălțime totală 37.0 mm
Lungimea filetului 32.0 mm
Dimensiune filet M6
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne