10268766
490959
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 34,2381 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă |
Tip montare | Prezon filetat |
Material filet | Oțel |
Înălțime bază | 31.5 mm |
Înălțime bază | 1.24 in |
Diametru corp | 13.5 mm |
Diametru corp | 0.531 in |
Lungime mâner | 65.0 mm |
Lungime mâner | 2.559 in |
Rază mâner | 65.0 mm |
Rază mâner | 2.559 in |
Înălțime totală | 50.0 mm |
Înălțime totală | 1.969 in |
Lungimea filetului | 16.0 mm |
Lungimea filetului | 0.63 in |
Dimensiune filet | M8 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.