Meniu Caută

Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 40.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10268810

Numărul piesei producătorului:

490963

17 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 149 38,7568 RON
150 + 32,6837 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

387,57 RON

10 x 38,7568 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
Tip montare Prezon filetat
Material filet Oțel
Înălțime bază 31.5 mm
Diametru corp 13.5 mm
Lungime mâner 65.0 mm
Rază mâner 65.0 mm
Înălțime totală 50.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne