Meniu Caută

Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M8 Natural

Mânerele de închidere pentru sarcini intense, realizate din oțel inoxidabil, sunt acționate doar prin simpla ridicare și rotire. Ideale pentru domeniile farmaceutic, medical și industria alimentară.
Numărul piesei Essentra:

10285503

Numărul piesei producătorului:

498493

8 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 336,1114 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

3 361,11 RON

10 x 336,1114 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat
Material filet Oțel inoxidabil
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne