Meniu Caută

Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M10 Natural

Mânerele de închidere pentru sarcini intense, realizate din oțel inoxidabil, sunt acționate doar prin simpla ridicare și rotire. Ideale pentru domeniile farmaceutic, medical și industria alimentară.
Numărul piesei Essentra:

10285527

Numărul piesei producătorului:

498495

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 469,2066 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

4 692,07 RON

10 x 469,2066 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat
Material filet Oțel inoxidabil
Înălțime bază 43.0 mm
Diametru corp 8.5 mm
Lungime mâner 92.0 mm
Rază mâner 92.0 mm
Înălțime totală 69.0 mm
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne