Meniu Caută

Manetă de prindere 78.0 mm M10 Oțel inoxidabil Gri

Mânerele de închidere pentru sarcini intense, realizate din oțel inoxidabil, sunt acționate doar prin simpla ridicare și rotire. Ideale pentru domeniile farmaceutic, medical și industria alimentară.
Numărul piesei Essentra:

10285671

Numărul piesei producătorului:

498511

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 811,5298 RON
10 + 384,3967 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

811,53 RON

1 x 811,5298 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Gri
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Tip montare Stud
Material filet Oțel inoxidabil
Înălțime bază 15.7 mm
Diametru corp 58.0 mm
Lungime mâner 78.0 mm
Rază mâner 78.0 mm
Înălțime totală 58.0 mm
Lungimea filetului 50.0 mm
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne