Meniu Caută

Manetă de prindere 92.0 mm M12 Oțel inoxidabil Gri

Mânerele de închidere pentru sarcini intense, realizate din oțel inoxidabil, sunt acționate doar prin simpla ridicare și rotire. Ideale pentru domeniile farmaceutic, medical și industria alimentară.
Numărul piesei Essentra:

10285695

Numărul piesei producătorului:

498515

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 073,964 RON
10 + 508,7742 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

1 073,96 RON

1 x 1 073,964 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Gri
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Tip montare Stud
Material filet Oțel inoxidabil
Înălțime bază 18.5 mm
Diametru corp 69.0 mm
Lungime mâner 92.0 mm
Rază mâner 92.0 mm
Înălțime totală 69.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M12
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne