Meniu Caută

Manetă de prindere 108.0 mm M16 Oțel inoxidabil Gri

Mânerele de închidere pentru sarcini intense, realizate din oțel inoxidabil, sunt acționate doar prin simpla ridicare și rotire. Ideale pentru domeniile farmaceutic, medical și industria alimentară.
Numărul piesei Essentra:

10285701

Numărul piesei producătorului:

498519

9 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 565,0635 RON
10 + 741,3897 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

1 565,06 RON

1 x 1 565,0635 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Gri
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat
Material filet Oțel inoxidabil
Înălțime bază 22.7 mm
Diametru corp 79.0 mm
Lungime mâner 108.0 mm
Rază mâner 108.0 mm
Înălțime totală 79.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M16
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne