Meniu Caută

Clemă furtun 18.2 mm 20.5 mm PA Alb

This white clamp is made of nylon 66 (PA66). It's design with gripping locking system makes it ideal for application requiring permanent or temporary tightening of hoses, tubes and cable to a fitting. The material allows a good resistance to chemical agents.
Numărul piesei Essentra:

10088135

Numărul piesei producătorului:

135010911302

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,3137 RON
500 - 999 1,7661 RON
1000 + 1,4238 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

231,37 RON

100 x 2,3137 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 7.0 mm
D 18.2 - 20.5 mm
Stil montare Asamblare rapidă
Culoare Alb
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne